Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska igiełkowe nastawne

Łożyska igiełkowe nastawne SKF mają pierścień zewnętrzny z kulistą (wypukłą) powierzchnią zewnętrzną. Na pierścieniu zewnętrznym znajdują się dwa polimerowe pierścienie gniazd z kulistą (wklęsłą) powierzchnią wewnętrzną zabudowane w tulei z tłoczonej blachy stalowej.

Cechy łożyska

  • Kompensowanie niewspółosiowości statycznej
    Łożyska igiełkowe nastawne są wahliwe w zakresie do 3° niewspółosiowości statycznej.
  • Niski przekrój poprzeczny
    Łożyska igiełkowe nastawne stanowią kompaktowe rozwiązanie łożyskowania na potrzeby zastosowań, gdzie dostępna jest niewielka ilość miejsca.
  • Wysoka nośność
    Duża liczba wałeczków zapewnia łożyskom igiełkowym nastawnym wysoką nośność.
SKF logo