Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Łożyska igiełkowe nastawne należy wciskać w otwór oprawy przy użyciu wspornika montażowego (ilustr. 1). Łożysko można utrzymywać na wsporniku montażowym w łatwy sposób, stosując do tego celu pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (O-ring). Tłoczona powierzchnia czołowa (powierzchnia z oznaczeniem) powinna opierać się o kołnierz wspornika montażowego.
Należy zachować szczególną ostrożność, aby przy wciskaniu tulei łożyska w oprawę nie doprowadzić do jej zukosowania lub przechylenia. W przeciwnym razie łatwo mogłoby dojść do uszkodzenia wałeczków i bieżni.
W przypadku łożysk smarowanych smarem plastycznym, łożysko należy wypełnić smarem przed montażem.
SKF logo