Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne

SKF dostarcza łożyska igiełkowe / kulkowe skośne bez uszczelnień w dwóch seriach:

  • NKIA 59 (ilustr. 1) – te łożyska mogą przenosić obciążenia osiowe działające w jednym kierunku
  • NKIB 59 (ilustr. 2) – te łożyska mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach

Łożyska zespolone tego rodzaju:

  • składają się z łożyska igiełkowego poprzecznego i łożyska kulkowego skośnego
  • przenoszą wysokie obciążenia promieniowe, przejmowane wyłącznie przez łożysko igiełkowe
  • przenoszą niskie obciążenia osiowe, przejmowane wyłącznie przez łożysko kulkowe skośne
  • mają małą wysokość przekroju poprzecznego
  • mogą pracować z wysokimi prędkościami
  • mają budowę rozłączną: pierścień wewnętrzny można w ich przypadku montować osobno względem pierścienia zewnętrznego i złożeń elementów tocznych z koszykiem
  • można smarować smarem plastycznym lub olejem, odpowiednio do potrzeb danego zastosowania
    W przypadku smarowania smarem plastycznym, zarówno łożysko igiełkowe jak i kulkowe skośne należy przed montażem wypełnić tym samym środkiem smarnym.
Łożyska serii NKIA
  • mogą przenosić obciążenia osiowe w jednym kierunku (ilustr. 1), w związku z czym ustalają wał tylko w jednym kierunku
  • można montować w układzie rozbieżnym (ilustr. 3) na krótkich wałach w zastosowaniach, gdzie zmiany długości wynikające z rozszerzalności cieplnej są względnie małe
Łożyska serii NKIB
  • mogą ustalać wał w obu kierunkach (ilustr. 2
  • mają luz osiowy z zakresu od 0,08 do 0,25 mm
  • mają dwuczęściowy pierścień wewnętrzny, ułatwiający montaż;
    Przy montażu pierścienia wewnętrznego ważne jest wzajemne osiowe zaciśnięcie obu jego części.
  • mają pierścienie wewnętrzne niezamienne z pierścieniami wewnętrznymi innych, pozornie identycznych łożysk (konieczny montaż zgodny z konfiguracją dostaw)
Cechy konstrukcyjne umożliwiające dosmarowywanie

Łożysko igiełkowe wchodzące w skład łożysk zespolonych ma pierścieniowy rowek z jednym otworem smarowym w pierścieniu zewnętrznym.

Koszyki

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne SKF są wyposażane w koszyki wymienione w tabeli 1.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały KoszykiMateriały na koszyki.

SKF logo