System oznaczeń
Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→
System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz znajdujące zastosowanie opcje dla łożysk igiełkowych zespolonych.
Przykłady
NKIB 5901 | gdzie | NKIB 5901 = |  |
NKX 15 Z | gdzie | NKX 15 = |  |
Z = |  |
NKXR 40 Z
| gdzie | NKXR 40 = |  |
Z = |  |

| Przedrostki (Nie dotyczy.) |
| Oznaczenie podstawowe (tabela 1) |
NKIA 59
| łożysko igiełkowe / kulkowe skośne |
NKIB 59 | łożysko igiełkowe / kulkowe skośne
|
NKX
| łożysko igiełkowe / kulkowe wzdłużne
|
NKXR
| łożysko igiełkowe / walcowe wzdłużne
|
NX
| łożysko igiełkowe / kulkowe wzdłużne, łożysko wzdłużne z pełną liczbą kulek
|
| Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (Nie dotyczy.) |

| Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
|
Z
| łożysko igiełkowe zespolone, fabrycznie wypełnione smarem plastycznym łożysko wzdłużne, z osłoną bez otworów smarowych nad średnicą zewnętrzną
|
| Przyrostki – Budowa koszyka
|
TN
| koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym
|
| Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.) |
 | Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność |
C2 | luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż normalny |
C3 | luz wewnętrzny promieniowy większy niż normalny |
C4 | luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3 |
| Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.) |

| Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.) |

| Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.) |
| Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.) |