Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość dopuszczalna

Znamionowe (nominalne) prędkości podane w tablicach produktowych wskazują na:
  • wartość prędkości wzorcowej (nominalnej), pozwalającą na szybką ocenę możliwości w zakresie prędkości z cieplnego punktu widzenia
  • wartość prędkości granicznej, stanowiącą granicę mechaniczną, do której przekraczania nie należy dopuszczać, o ile konstrukcja łożyska i sam układ (maszyna) nie są dostosowane do wyższych prędkości.

Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Temperatura pracy i prędkość robocza.


Wykonaj obliczenia
SKF logo