Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska igiełkowe cienkościenne

Łożyska igiełkowe cienkościenne SKF mają tłoczony cienkościenny pierścień zewnętrzny. Łożyska igiełkowe cienkościenne stosuje się zazwyczaj w przypadku, gdy nie jest możliwe wykorzystanie otworu oprawy w roli bieżni dla złożenia igiełek z koszykiem, a jednocześnie wymagane jest bardzo zwarte i oszczędne łożyskowanie. Te łożyska są montowane z pasowaniem ciasnym w oprawie. Pozwala to na prostą i ekonomiczną konstrukcję otworu w oprawie, ponieważ do uzyskania ustalenia osiowego łożyska nie są wymagane występy oporowe lub pierścienie osadcze sprężynujące.
W łożyskach tego typu pierścień zewnętrzny z hartowanej blachy stalowej tworzy nierozłączny zespół wraz ze złożeniem igiełkowym.

Cechy łożyska

  • Niski przekrój poprzeczny
    W zastosowaniach, gdzie dostępna jest ograniczona ilość miejsca, łożyska igiełkowe cienkościenne umożliwiają zmniejszenie wymiarów łożyskowania.
  • Wysoka nośność i sztywność
    Duża liczba wałeczków zapewnia łożyskom igiełkowym cienkościennym wysoką nośność i sztywność.
  • Dobre parametry pracy
SKF logo