Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż

Łożyska igiełkowe cienkościenne należy wciskać w otwór oprawy przy użyciu wspornika montażowego (ilustr. 1). Łożysko można utrzymywać na wsporniku montażowym w łatwy sposób, stosując do tego celu pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (O-ring). Tłoczona powierzchnia czołowa (powierzchnia z oznaczeniem) powinna opierać się o kołnierz wspornika montażowego.
Należy zachować szczególną ostrożność, aby przy wciskaniu łożyska w oprawę nie doprowadzić do jego zukosowania lub przechylenia. W przeciwnym razie łatwo mogłoby dojść do uszkodzenia wałeczków i bieżni.
W przypadku łożysk smarowanych smarem plastycznym, łożysko należy wypełnić smarem przed montażem.

Zabudowa parami w zespołach

Jeżeli łożyska mają być zamontowane bezpośrednio obok siebie, obciążenie powinno być rozkładane pomiędzy nie równomiernie. Dlatego należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  • Łożyskowania z pełną liczbą igiełek powinny zawierać igiełki z samej grupy wymiarowej.
  • Łożyska igiełkowe cienkościenne powinny mieć takie same odchyłki nominalnej średnicy wewnętrznej Fw.

Dostawa igiełek o tej samej średnicy znamionowej może obejmować opakowania zawierające igiełki należące do jednej lub do różnych grup wymiarowych. Odchyłki graniczne grupy wymiarowej są także nadrukowane na opakowaniu.

Więcej informacji na temat grup wymiarowych i średnicy wewnętrznej znajdziesz w rozdziale Tolerancje.

SKF logo