Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska igiełkowe

Łożyska igiełkowe SKF są łożyskami z wałeczkami cylindrycznymi (igiełkami), których średnica jest mała w porównaniu do ich długości. Zmodyfikowany profil styku wałeczka z bieżnią przeciwdziała występowaniu naprężeń szczytowych w łożysku i przyczynia się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożyska.

SKF dostarcza łożyska igiełkowe w wielu konstrukcjach, seriach wymiarowych i wielkościach, dzięki czemu mogą być one wykorzystane w szerokim zakresie warunków pracy do różnorodnych zastosowań.

Inne łożyska igiełkowe:


Pierścienie wewnętrzne jako tuleje regeneracyjne

SKF logo