Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kwestie konstrukcyjne

Wymiary występów oporowych

Odpowiednie średnice występów oporowych są podane w tabeli 1.

Zalecenia dotyczące powierzchni przylegających elementów maszyny mających osiowo prowadzić złożenia igiełek z koszykiem:

  • dokładnie toczone i polerowane
  • w przypadku pracy z wysokimi prędkościami powierzchnie utwardzone i wyszlifowane
  • brak przerw
W mniej wymagających zastosowaniach używać można pierścieni osadczych sprężynujących; w pozostałych należy stosować pierścień pośredni – tzn. podkładkę ze stali sprężynowej – montowany między pierścieniem osadczym sprężynującym a zespołem koszyka.

Tolerancje bieżni na wale i w oprawie

  • znacząco wpływają na luz roboczy w łożysku
  • są podane w punkcie Luz roboczy

Więcej informacji na temat powierzchni bieżnych znajdziesz w rozdziale Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach.

Zabudowa parami w zespołach

Jeżeli zespoły igiełek mają być zamontowane bezpośrednio obok siebie, obciążenie powinno być rozkładane pomiędzy nie równomiernie. Dlatego też złożenia igiełek z koszykiem powinny zawierać igiełki z tej samej grupy wymiarowej.

W przypadku złożeń igiełkowych odchyłka od wymiarów nominalnych zamontowanych igiełek jest nadrukowana na opakowaniu.

Więcej informacji na temat grup wymiarowych znajdziesz w rozdziale Tolerancje.

SKF logo