Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz znajdujące zastosowanie opcje dla złożeń igiełkowych.
Basic bearing designation system

Przykład

K 32x40x42 ZWTNgdzieK 32x40x42 =
ZW =
TN =


  Przedrostki (Nie dotyczy.)


Oznaczenie podstawowe (tabela 1)
Kzłożenie igiełkowe (złożenie igiełek z koszykiem)


Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Dodbiegająca od wykonania standardowego lub zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna z identycznymi wymiarami głównymi
Przykład: K 40x45x17 D
(koszyk podwójny dzielony)
DSpojedyncze dzielone złożenie igiełkowe
ZWdwurzędowe złożenie igiełkowe (koszyk dwurzędowy)


Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Budowa koszyka
TNkoszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym


Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
/SORT..klasa tolerancji igiełek zastosowanych w złożeniu igiełkowym; następujące potem liczby określają faktyczne odchyłki graniczne wyrażone w μm; przykład: /SORT-2-4


Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Inne warianty
VG052pojedynczy dzielony koszyk z polieterosulfonu (PES)
SKF logo