Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Złożenia igiełkowe (złożenia igiełek z koszykiem)

Złożenie igiełkowe (złożenie igiełek z koszykiem)
Złożenia igiełkowe SKF są samodzielnymi, gotowymi do zamontowania łożyskami. W zastosowaniach, gdzie za bieżnie posłużyć mogą wał i otwór w oprawie, złożeń takich można używać do konstruowania łożyskowań wymagających minimalnej ilości miejsca w kierunku promieniowym.

Cechy łożyska

  • Najniższy przekrój poprzeczny wśród łożysk tocznych
    Złożenia igiełkowe stanowią bardzo kompaktowe rozwiązanie łożyskowania na potrzeby zastosowań, gdzie dostępna jest niewielka ilość miejsca.
  • Wysoka nośność
    Duża liczba wałeczków zapewnia złożeniom igiełkowym wysoką nośność.
  • Wysoka sztywność
    Duża liczba wałeczków o niewielkiej średnicy sprawia, że złożenia igiełkowe cechują się wysoką sztywnością.

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska o konstrukcji podstawowej (oznaczenie serii K)
  • konstrukcja jednorzędowa (ilustr. 1, brak przyrostka w oznaczeniu)
  • konstrukcja dwurzędowa (ilustr. 2, przyrostek ZW w oznaczeniu)
Charakteryzują się one następującymi właściwościami:
  • prosty montaż i duża wytrzymałość
  • precyzyjne prowadzenie wałeczków w kieszeniach koszyka
  • dobre parametry pracy
Inne złożenia igiełkowe

Złożenia igiełkowe z koszykiem dzielonym sprawdzają się tam, gdzie bieżnie znajdują się we wgłębieniu na wale (ilustr. 3).

Specjalnych złożeń igiełkowych używa się do sworzni tłokowych (ilustr. 4) oraz do czopów korbowych (ilustr. 5), do łączenia trzpieni silników spalinowych wewnętrznego spalania i sprężarek. Złożenia te zapewniają doskonałą pracę mimo gwałtownych przyspieszeń, wysokich temperatur, niekorzystnych obciążeń lub złych warunków smarowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specjalnych rozmiarów i konstrukcji złożeń igiełkowych, dostępnych na specjalne zamówienie, skontaktuj się z SKF.

Koszyki

Złożenia igiełkowe jednorzędowe SKF są wyposażane w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 1.

Złożenia igiełkowe dwurzędowe mają koszyk dwurzędowy (ilustr. 2), pod względem konstrukcji identyczny z koszykiem jednorzędowym.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo