Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Elementy łożysk igiełkowych

Pierścienie wewnętrzne łożysk igiełkowych

Pierścień wewnętrzny łożyska igiełkowego

Pierścienie wewnętrzne do łożysk igiełkowych są dostarczane przez SKF osobno. Te pierścienie są zwykle stosowane w połączeniu ze złożeniami igiełkowymi lub z łożyskami igiełkowymi cienkościennymi w łożyskowaniach, w przypadku których nie jest możliwe utwardzenie i wyszlifowanie wału.
Pierścienie wewnętrzne są dostępne w dwóch seriach:

  • Seria IR (ilustr. 1)
    • z otworem smarowym lub bez otworu smarowego
    • z naddatkiem na obróbkę skrawaniem lub bez naddatku na obróbkę
  • Seria LR (ilustr. 2)

Pierścienie wewnętrzne obu serii

  • są także dostępne z różnymi szerokościami
  • o szerokości większej niż standardowa umożliwiają większe przemieszczenia osiowe wału względem oprawy
    • stanowią znakomitą powierzchnię współpracującą dla warg uszczelnień stykowych (ilustr. 3)
  • trzeba ustalać obustronnie dla wyeliminowania ruchu w kierunku osiowym (bez względu na to, czy pierścień jest pasowany ciasno, czy luźno)
    • jedna strona może być zabezpieczona przez występ oporowy
    • do ustalenia pierścienia z drugiej strony można użyć pierścienia osadczego sprężynującego, pierścienia odległościowego lub nakrętki
Pierścienie wewnętrzne serii IR
  • są standardowymi pierścieniami wewnętrznymi SKF do łożysk igiełkowych (ilustr. 1)
  • są utwardzone i wyszlifowane
  • mają precyzyjnie wyszlifowaną powierzchnię bieżni ze sfazowaniem wprowadzającym z obu stron
    Sfazowania ułatwiają montaż oraz chronią wargi uszczelnień przed uszkodzeniem w procesie montażu.
  • są w niektórych rozmiarach dostępne w wersji z otworem smarowym (ilustr. 4, przyrostek IS1 w oznaczeniu)
    Na specjalne zamówienie dostępne są pierścienie wewnętrzne z dodatkowymi otworami smarowymi.
  • są na specjalne zamówienie dostępne w wersji z wstępnie szlifowaną bieżnią i naddatkiem na obróbkę skrawaniem z (przyrostek VGS w oznaczeniu, tabela 1)
    Te pierścienie mogą zostać wyszlifowane wykańczająco po ich zamontowaniu na wał w łożyskowaniach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność obrotu.
Pierścienie wewnętrzne serii LR
  • są utwardzone, a ich otwór i średnica bieżni wyszlifowane (ilustr. 2)
  • mają toczone powierzchnie czołowe i wygładzone krawędzie
  • mogą być wykorzystywane do konstruowania ekonomicznych łożyskowań na potrzeby zastosowań, w których zwiększone bicie i rozszerzona tolerancja szerokości mają mniejsze znaczenie

Igiełki

Igiełki

Przy użyciu igiełek można tworzyć łożyskowania z pełną ilością elementów tocznych do zastosowań o niskiej prędkości lub wykonujących ruchy oscylacyjne. Te zwarte łożyskowania mają bardzo wysoką nośność w porównaniu do łożysk z koszykiem i są tanie, pod warunkiem, że wał i otwór w oprawie mogą służyć jako bieżnie (→ Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach).

Igiełki

  • są produkowane ze stali węglowo-chromowej
  • mają twardość w zakresie od 58 do 65 HRC;
  • mają precyzyjnie wyszlifowane powierzchnie

Aby uzyskać informacje potrzebne do projektowania łożyskowań z pełną ilością elementów tocznych lub obliczania danych dotyczących ich osiągów, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

SKF logo