Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Parametry techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 1206 dla łożysk serii (R)NA 48, (R)NA 49 i (R)NA 69
Tolerancje

więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
klasa normalna
P6 lub P5 na specjalne zamówienie
  • Fw: F6 (tabela 1)
    Podane wartości obowiązują w odniesieniu do łożysk niezamontowanych, w których wałeczki stykają się z bieżnią pierścienia zewnętrznego.

Zawężona tolerancja średnicy wewnętrznej pod wałeczkami na specjalne zamówienie (w oznaczeniu przyrostek H, po którym następują dwie liczby identyfikujące granice przedziału tolerancji; przykład: H+24+20).


Wartości: ISO 492 (tabela 2, tabela 3, tabela 4)
Luz roboczyŁożyska bez pierścienia wewnętrznego
Odpowiednie zakresy (tabela 5) pod następującymi warunkami:
  • zastosowanie zalecanej klasy tolerancji wału
  • tolerancja otworu w oprawie nie ciaśniejsza niż K7Ⓔ
Luz wewnętrznynormalny (łożyska z pierścieniem wewnętrznym)
Sprawdź dostępność łożysk z luzem C2, C3 lub C4

Wartości: ISO 5753-1 (tabela 6)
Wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk pod zerowym obciążeniem pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 1 minuta kątowa


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

SKF logo