Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem

Łożyska igiełkowe SKF z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem są produkowane ze stali łożyskowej węglowo-chromowej. SKF dostarcza łożyska tego typu w wersjach z obrzeżami oraz bez obrzeży na pierścieniu zewnętrznym, w szerokim zakresie rozmiarów i serii. Łożyska mogą być w wykonaniu z pierścieniem wewnętrznym lub bez pierścienia wewnętrznego.

Cechy łożyska

  • Niski przekrój poprzeczny
    Łożyska igiełkowe stanowią bardzo kompaktowe rozwiązanie łożyskowania na potrzeby zastosowań, gdzie dostępna jest niewielka ilość miejsca (ilustr. 1).
  • Wysoka nośność
    Pomimo niewielkiej wysokości przekroju poprzecznego cechują się one wysoką nośnością.
  • Budowa rozłączna
    Możliwość zamontowania pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego osobno pozwala na stosowanie pasowań ciasnych na wale i w oprawie oraz ułatwia dokonywanie kontroli w ramach utrzymania ruchu (ilustr. 2).
  • Wysoka sztywność
    Duża liczba wałeczków o niewielkiej średnicy sprawia, że łożyska igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem cechują się wysoką sztywnością (ilustr. 3).
  • Kompensowanie przemieszczenia osiowego (ilustr. 4)
    Z wyjątkiem łożysk z obrzeżami na pierścieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, łożyska igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem mogą kompensować przemieszczenie osiowe.
SKF logo