Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska igiełkowe wzdłużne

Łożyska igiełkowe wzdłużne i pierścienie łożyskowe

Łożyska igiełkowe wzdłużne SKF są wyposażone w koszyk o stabilnym kształcie, który niezawodnie utrzymuje i prowadzi wiele igiełek. Łożyska igiełkowe wzdłużne zapewniają dużą sztywność i zajmują niewiele miejsca w kierunku osiowym. W zastosowaniach, gdzie powierzchnie czołowe przylegających elementów maszyny mogą służyć za bieżnie, łożyska igiełkowe wzdłużne nie zajmują więcej miejsca niż konwencjonalna podkładka oporowa.

Cechy łożyska

  • Przenoszenie wysokich obciążeń osiowych i obciążeń udarowych
    Bardzo małe odchyłki średnicy elementów tocznych w obrębie jednego złożenia igiełkowego umożliwiają przenoszenie wysokich obciążeń osiowych i obciążeń udarowych.
  • Zwiększona trwałość eksploatacyjna
    Końce wałeczków są lekko zataczane, co ma na celu zmodyfikowanie styku liniowego między bieżnią i wałeczkami dla wyeliminowania naprężeń szczytowych.
SKF logo