Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przedrostki

Przedrostki służą do identyfikacji elementów łożyska. Z reguły po przedrostku następuje oznaczenie kompletnego łożyska, co ma na celu zapobieżenie pomyleniu z innymi oznaczeniami łożysk. Stosuje się je na przykład na początku oznaczeń łożysk stożkowych, zgodnie z systemem opisanym w normie ANSI/ABMA 19, dotyczącej (przede wszystkim) łożysk o wymiarach calowych.

AR-złożenie kulkowe lub wałeczkowe
BMB
zespół kodera do silników elektrycznych serii BMB
BMD
zespół kodera do silników elektrycznych serii BMD
BMO
zespół kodera do silników elektrycznych serii BMO
BS2-
łożysko, oznaczane numerem rysunku
D/W
łożysko ze stali nierdzewnej, o wymiarach calowych
E2.łożyska energooszczędne SKF
GSpierścień zewnętrzny
ICOS-
zespół łożyskowy z uszczelnieniem olejowym
IR-pierścień wewnętrzny łożyska poprzecznego
Kzłożenie walcowe wzdłużne
K-pierścień wewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami (podzespół wewnętrzny) lub pierścień zewnętrzny (podzespół zewnętrzny) łożyska stożkowego o wymiarach calowych z serii ustanowionej standardem ABMA
Lodrębny pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny łożyska rozłącznego
OR-pierścień zewnętrzny łożyska poprzecznego
R
  1. pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami łożyska rozłącznego
  2. rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego
  3. łożysko bez pierścienia wewnętrznego
S
łożysko uszczelnione
V
łożysko z pierścieniami ze stali NitroMax i kulkami z azotku krzemu (Si3N4) klasy łożyskowej (łożysko hybrydowe)
Włożysko ze stali nierdzewnej, o wymiarach metrycznych
WFłożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym
WSpierścień wewnętrzny
ZEłożysko wyposażone w czujnik SensorMount®
SKF logo