Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oznaczenia

Oznaczenia łożysk tocznych składają się z kombinacji cyfr i/lub liter, których znaczenie nie od razu jest oczywiste. Z tego względu w dalszej części tego rozdziału opisany został system oznaczania łożysk tocznych stosowany przez SKF wraz z objaśnieniami znaczenia często spotykanych oznaczeń dodatkowych. Pominięte zostały bardzo specyficzne rodzaje łożysk, m.in. łożyska o stałym przekroju, łożyska wieńcowe i łożyska liniowe. Ich oznaczenia w niektórych przypadkach znacznie odbiegają od opisywanego systemu.
Oznaczenia łożysk dzielą się na dwie główne grupy: oznaczenia łożysk standardowych oraz oznaczenia łożysk specjalnych. Łożyska standardowe mają zazwyczaj znormalizowane wymiary, natomiast łożyska specjalne posiadają wymiary dostosowane do wymogów klienta. Te nietypowe łożyska określane są także mianem „łożysk rysunkowych”, tj. identyfikowanych na podstawie numerów rysunków. Nie są one opisane szczegółowo w niniejszym rozdziale.
Kompletne oznaczenie może obejmować samo oznaczenie podstawowe lub oznaczenie podstawowe z jednym lub większą liczbą oznaczeń dodatkowych (rys. 1). Pełne oznaczenie łożyska, tj. oznaczenie podstawowe wraz z oznaczeniami dodatkowymi, znajduje się zawsze na opakowaniu łożyska, natomiast oznaczenie umieszczone na łożysku może być czasem niekompletne, np. ze względów produkcyjnych.
Podstawowe oznaczenia identyfikują:
  • rodzaj
  • konstrukcję podstawową
  • standardowe wymiary główne
łożyska. Dodatkowe oznaczenia określają:
  • elementy łożyska i/lub
  • warianty wykonania o konstrukcji i/lub cechach, które odbiegają pod pewnymi względami od konstrukcji podstawowej.
Oznaczenia dodatkowe mogą być umieszczone przed oznaczeniem podstawowym (przedrostki) lub za nim (przyrostki). Jeśli do określenia danego łożyska stosuje się kilka oznaczeń dodatkowych, są one zawsze zapisywane w określonej kolejności (rys. 2).
Wykaz oznaczeń dodatkowych przedstawiony w dalszej części katalogu nie jest wyczerpujący, lecz obejmuje najczęściej stosowane oznaczenia.
SKF logo