Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oznaczenia dodatkowe – przyrostki

Przyrostki służą do identyfikacji konstrukcji lub odmian odbiegających w pewien sposób od konstrukcji pierwotnej lub różniących się od aktualnej konstrukcji standardowej. Przyrostki są podzielone na grupy i jeżeli określana dodatkowo jest więcej niż jedna cecha szczególna łożyska, to kolejność podawania przyrostków jest zgodna ze schematem przedstawionym na wykresie na rys. 1.
Najczęściej stosowane przyrostki przedstawiono w dalszej części. Należy zauważyć, że nie wszystkie warianty wykonania są dostępne.
SKF logo