Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tolerancje

Dokładność wymiarowa i dokładność obrotu łożysk tocznych została objęta normą międzynarodową. Oprócz tolerancji dla normalnej klasy dokładności normy ISO podają także dokładniejsze tolerancje, np.
  • tolerancje dla klasy dokładności 6, która odpowiada klasie dokładności P6 SKF
  • tolerancje dla klasy dokładności 5, która odpowiada klasie dokładności P5 SKF.
W przypadku specjalnych zastosowań (np. wrzecion obrabiarek) firma SKF produkuje także łożyska o większej dokładności, tj. zgodnie z klasami dokładności P4, P4A, P7, PA9A, P9, SP, SPC i UP.
Informacje na temat tolerancji dla każdego rodzaju łożyska podano we wstępie części poświęconych różnym produktom pod nagłówkiem Tolerancje. Łożyska wykonane z dokładnością większą niż normalna oznaczone są przyrostkiem wskazującym na klasę dokładności, zob. część Dodatkowe oznaczenia – przyrostki.
W tabelach zostały podane rzeczywiste wartości tolerancji dla klas dokładności.
SKF logo