Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obciążenia statyczne łożyska

Nominalna nośność statyczna C0 jest wykorzystywana do obliczeń, jeśli łożyska:
  • obracają się z bardzo małymi prędkościami (n < 10 obr./min)
  • wykonują bardzo wolne ruchy oscylacyjne
  • pozostają nieruchome pod obciążeniem przez dłuższy czas
Bardzo ważne jest także sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa w odniesieniu do krótkotrwałych obciążeń, takich jak obciążenia udarowe lub spiętrzenia obciążeń działających na obracające się łożyska (obciążone dynamicznie) lub na łożyska pozostające w spoczynku.
Zgodnie z normą ISO 76:1987 nominalna nośność statyczna odpowiada obciążeniu statycznemu, które powoduje powstanie pomiędzy bieżnią a najbardziej obciążonym elementem tocznym naprężeń stykowych o wartości
  • 4 600 MPa dla łożysk kulkowych wahliwych
  • 4 200 MPa dla wszystkich innych łożysk kulkowych
  • 4 000 MPa dla łożysk wałeczkowych
Przy tym naprężeniu łączne trwałe odkształcenie elementu tocznego i bieżni wynosi około 0,0001 średnicy elementu tocznego. Zakłada się, że obciążenia są ściśle promieniowe dla łożysk poprzecznych i ściśle osiowe dla łożysk wzdłużnych.
Sprawdzenie statycznych obciążeń łożysk polega na sprawdzeniu statycznego współczynnika bezpieczeństwa dla danego zastosowania, który definiowany jest jako:
s0 = C0/P0

gdzie
C0=nominalna nośność statyczna [kN]
P0=równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
s0=statyczny współczynnik bezpieczeństwa
Do obliczenia równoważnego obciążenia statycznego łożyska należy użyć maksymalnego obciążenia, które może wystąpić na łożysku. Więcej informacji na temat zalecanych wartości współczynnika bezpieczeństwa i jego obliczania można znaleźć w części Dobór wielkości łożyska na podstawie nośności statycznej.
SKF logo