Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe

Łożysko baryłkowe o konstrukcji CC
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych baryłek, wspólną kulistą bieżnię na pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie na pierścieniu wewnętrznym ustawione pod kątem w stosunku do osi łożyska (ilustr. 1). Środek sfery wyznaczonej przez bieżnię pierścienia zewnętrznego leży na osi łożyska.

Cechy łożyska

  • Kompensowanie niewspółosiowości
    Łożyska baryłkowe są samonastawne, tak jak łożyska kulkowe wahliwe czy łożyska CARB (ilustr. 2).
  • Wysoka nośność
    Łożyska baryłkowe są przeznaczone do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych, jak również wysokich obciążeń osiowych w obu kierunkach.
  • Duża trwałość eksploatacyjna
    Wałeczki są produkowane w tak wąskich tolerancjach wymiarowych i geometrycznych, że są praktycznie identyczne w obrębie zestawu wałeczków. Wahliwość symetrycznych wałeczków (ilustr. 3) zapewnia optymalny rozkład obciążenia na długości wałeczka i w połączeniu ze specjalnym profilem przeciwdziała występowaniu naprężeń szczytowych na końcach (czołach) wałeczków (ilustr. 4).
  • Niewielkie tarcie
    Samoprowadzące się wałeczki utrzymują na niskim poziomie tarcie i ciepło wydzielane wskutek tarcia (ilustr. 5). Swobodny pierścień prowadzący prowadzi nieobciążone wałeczki w taki sposób, że wchodzą one w strefę obciążoną w optymalnej pozycji.
  • Wytrzymała konstrukcja
    Wszystkie łożyska baryłkowe SKF mają wytrzymałe koszyki typu klatkowego lub grzebieniowego.

Adapter sleeve – Tool and accessory selector (Tuleja wciągana - Dobór narzędzi i akcesoriów)

SKF logo