Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe dzielone

Łożyska baryłkowe dzielone (ilustr. 1) są przede wszystkim stosowane w miejscach trudnodostępnych, w takich aplikacjach jak łożyskowanie długich wałów, które wymagają podparcia w kilku miejscach lub do łożyskowania wałów wykorbionych. Stosowanie tych łożysk jest również korzystne w sytuacjach, w których obsługa, a w szczególności wymiana łożysk niedzielonych wymagałaby znacznych nakładów czasu i wysiłku, w związku z czym przestój maszyny byłby drogi i prawdopodobnie niedopuszczalnie długi. Łożyska baryłkowe dzielone stanowią optymalne rozwiązanie tego typu problemów. Główne obszary zastosowań obejmują urządzenia przenośnikowe, długie, wielokrotnie podparte wały oraz duże instalacje wentylacyjne (ilustr. 2).
Łożyska baryłkowe dzielone SKF są produkowane na specjalne zamówienie. Ich konstrukcja jest dostosowana do określonego zastosowania i ze względu na koszty opiera się zazwyczaj na dostępnych łożyskach o standardowej konstrukcji. Przed ukończeniem projektu łożyskowania zawierającego łożysko baryłkowe dzielone zaleca się skonsultowanie ze specjalistą SKF do spraw technicznych.
SKF logo