Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Luz wewnętrzny

Łożyska baryłkowe dzielone SKF są produkowane z wewnętrznym luzem promieniowym normalnym lub C3, zgodnie z wymaganiami normy ISO 5753:1991.
SKF logo