Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Nośność łożysk baryłkowych dzielonych jest mniejsza niż w przypadku łożysk niedzielonych. Dzielony koszyk może pomieścić mniej elementów tocznych.
Nośność łożyska jest również zredukowana z powodu przetaczania się baryłek po bieżniach w miejscu podziału. Czynnik ten uwzględnia się poprzez zastosowanie współczynnika opisującego typ pracy podczas obliczania równoważnego obciążenia dynamicznego łożyska, patrz: Równoważne obciążenie dynamiczne.
SKF logo