Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje

Łożyska baryłkowe dzielone SKF są produkowane w normalnej klasie dokładności. Wyjątek stanowią tolerancje średnicy otworu i szerokości pierścienia wewnętrznego. Zakresy tolerancji dla normalnej klasy dokładności są zgodne z zakresami określonymi w normie ISO 492:2002.
SKF logo