Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
  • łożyska o wymiarach metrycznych: nieznormalizowane 
  • łożyska o wymiarach calowych: podzespoły wewnętrzne i zewnętrzne wielu łożysk calowych → norma AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    Norma ANSI/ABMA 19.2 zastąpiła normę wskazaną wyżej, lecz nie uwzględniono w niej kwestii wymiarów.
Tolerancje

Więcej
informacji
→ Tolerancje
  • dokładność wymiarowa (z wyjątkiem szerokości T): klasa Normalna
  • dokładność geometryczna: P5
  • wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)
Luz
wewnętrzny


Więcej
informacji
→ Luz wewnętrzny łożyska
  • łożyska są gotowymi do zamontowania zespołami, z luzem wewnętrznym osiowym dostosowanym do faktycznego zastosowania
  • elementy łożyskowe należy rozmieszczać we wskazanej kolejności, i nie wolno zamieniać ich z elementami innych łożysk
  • oznaczenia z przyrostkiem C, po którym następuje trzy- lub czterocyfrowa liczba, wskazująca średnią wartość luzu wewnętrznego osiowego wyrażoną w μm
    (w sprawie wartości luzu, które nie zostały uwzględnione w tablicach produktowych, skontaktuj się z SKF)
Dopuszczalna
niewspółosiowość

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

Jeżeli niewspółosiowości w danym zastosowaniu nie da się uniknąć, SKF zaleca zastosowanie łożysk o konstrukcji TDI (w układzie zbieżnym – X). Aby uzyskać informacje na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

SKF logo