Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Normy
wymiarowe

Not standardized

  • średnice otworu i zewnętrzna wielu łożysk metrycznych
    → ciąg średnic 9 lub 0 (ISO 15)
  • podzespoły wewnętrzne i zewnętrzne wielu łożysk calowych
    → norma AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    Norma ANSI/ABMA 19.2 zastąpiła normę wskazaną wyżej, lecz nie uwzględniono w niej kwestii wymiarów.
Tolerancje

Więcej
informacji
→ Tolerancje

Klasa dokładności wymiarowej Normalna:

  • łożyska o wymiarach metrycznych: ISO 492 (tabela 1)
  • łożyska o wymiarach calowych: norma ANSI/ABMA 19.2 (tabela 2)
Luz
wewnętrzny


Więcej
informacji
Luz wewnętrzny łożyska

Łożyska o konstrukcji podstawowej:

  • dostarczane jako zespoły łożyskowe gotowe do zamontowania, z luzem wewnętrznym osiowym dostosowanym do faktycznego zastosowania
  • elementy łożyskowe należy rozmieszczać we wskazanej kolejności i nie wolno zamieniać ich z elementami innych łożysk


Wszystkie łożyska SKF Explorer (→ Łożyska SKF Explorer):

  • wartość średnią luzu wewnętrznego osiowego wyrażonego w μm wskazuje przyrostek C w oznaczeniu, po którym następuje trzy- lub czterocyfrowa liczba
    (w sprawie wartości luzu, które nie zostały podane w tablicach produktowych, skontaktuj się z SKF).
Dopuszczalna
niewspółosiowość

Niewspółosiowość kątowa między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym powoduje w łożysku obciążenia momentowe. Jakakolwiek niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

Jeżeli niewspółosiowości w danym zastosowaniu nie sposób uniknąć, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

SKF logo