Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk stożkowych czterorzędowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyki
  • uszczelnienia i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym (O-ringi)
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska stożkowe czterorzędowe SKF są stabilizowane cieplnie do +150°C (+300°F).

Koszyki

Koszyki stalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki.

Uszczelnienia i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia: 

  • HNBR: od –40 do +150°C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: od –30 do +200°C (–20 to +390 °F)
Zakres temperatury pracy dopuszczalnej dla pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym (O-ringów) wynosi od –40 do +100°C (od –40 do +210°F).
W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo