Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne:
ISO 355 (łożysko pojedyncze)
Przedziały tolerancji

więcej informacji
na ten temat
Przedziały tolerancji
  • klasa normalna
  • zawężona tolerancja geometryczna w przypadku łożysk z przyrostkiem CL7C w oznaczeniu
  • sprawdź dostępność łożysk w klasie dokładności P5

Wartości:
ISO 492 (tabela 1, tabela 2)

Tolerancje szerokości całkowitej:
nieznormalizowane (tabela 3)

Luz wewnętrzny
Więcej
informacji
Luz wewnętrzny

Wartości standardowe (tabela 4)

Inne wartości luzu identyfikuje przyrostek C w oznaczeniu, poprzedzający trzycyfrową wartość liczbową. W kwestii wartości luzu nieuwzględnionych w tabelach produktowych należy kontaktować się z SKF.

Wartości dotyczą niezamontowanych zespołów łożysk przy obciążeniu pomiarowym wynoszącym:

  • D ≤ 90 mm
    → 0,1 kN
  • 90 < D ≤ 240 mm
    → 0,3 kN
  • D > 240 mm
    → 0,5 kN
Niewspółosiowość

Jeżeli nie można uniknąć niewspółosiowości, SKF zaleca stosowanie układu zbieżnego (X).

Wszelka niewspółosiowość zwiększa poziom hałasu generowanego przez łożysko i zmniejsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

SKF logo