System oznaczania
Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk stożkowych jednorzędowych dopasowanych w zespoły.

Przykłady
31324 X/DF | gdzie | 31324 = | ![]() |
X = | ![]() |
||
DF = | ![]() |
||
32232T179/DB32C230 | gdzie | 32232 = | ![]() |
T179 = | ![]() |
||
DB32, C230 = | ![]() |
![]() | Przedrostki (nie dotyczy) |
![]() | Oznaczenie podstawowe |
Patrz Oznaczenia łożysk lub identyfikacja po numerze rysunku |
![]() | Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna |
B | Większy kąt działania niż w wykonaniu standardowym |
![]() | Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) |
T..
| Liczba występująca bezpośrednio po literze T określa szerokość całkowitą zespołu dopasowanych łożysk w układzie rozbieżnym lub tandem. |
X | Wymiary główne zmienione na zgodne z normą ISO |
![]() | Przyrostki – Konstrukcja koszyka (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna |
HA1 | Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo |
HA5 | Wałeczki utwardzane powierzchniowo |
![]() | Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność |
CL7C | Konstrukcja o podwyższonych parametrach użytkowych (dostępna na specjalne zamówienie) |
P5
| Tolerancje geometryczne zgodne z klasą tolerancji P5 |
U..
| Litera U w połączeniu z jednocyfrową lub dwucyfrową liczbą wskazuje na zawężoną tolerancję szerokości całkowitej; przykłady: U2 → +5/0 µm U4 → +10/0 µm |
W
| Zmodyfikowana tolerancja szerokości pierścienia do +5/0 µm |
![]() | Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
|
DB..
| Dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie rozbieżnym (O). Liczba umieszczona bezpośrednio po literach DB określa konstrukcję pierścieni odległościowych. |
DF..
| Dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie zbieżnym (X). Liczba umieszczona bezpośrednio po literach DF określa konstrukcję pierścienia odległościowego. |
DT..
| Dwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie tandem. Liczba umieszczona bezpośrednio po literach DT określa konstrukcję pierścieni odległościowych. |
C...
| Luz specjalny. Dwu- lub trzycyfrowa liczba umieszczona bezpośrednio po literze C określa średni luz wewnętrzny osiowy w μm. Zakres luzu pozostaje taki sam jak podano w tabeli 1. |
![]() | Przyrostki – Stabilizacja (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Smarowanie (nie dotyczy) |
![]() | Przyrostki – Inne warianty |
PEX | Łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożyska o konstrukcji podstawowej i łożyska SKF Explorer tego samego rozmiaru |
VA321 | Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna |
VA606 | Wypukła bieżnia na pierścieniu zewnętrznym, profil logarytmiczny na pierścieniu wewnętrznym i specjalna obróbka cieplna |
VA607 | Tak samo jak VA606, ale inna tolerancja średnicy zewnętrznej |
VB022 | Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 0,3 mm |
VB026 | Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm |
VB061 | Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8 mm |
VB134 | Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 1 mm |
VB406 | Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 3 mm i na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy równa 2 mm |
VB481 | Wielkość ścięcia montażowego (sfazowania) na powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego o większej średnicy równa 8,5 mm |
VC027
| Zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości |
VC068
| Zawężone tolerancje geometryczne i specjalna obróbka cieplna |
VE141
| Jedno wycięcie ustalające (rowek) w pierścieniu zewnętrznym |
VE174 | Jedno wycięcie ustalające (rowek) w powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego o większej średnicy, zawężone tolerancje geometryczne |
VQ051 | Zmodyfikowana geometria wewnętrzna w celu zwiększenia dopuszczalnej niewspółosiowości |
VQ117 | Specjalne tolerancje bicia promieniowego i osiowego |
VQ267 | Zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego do ±25 µm |
VQ492 | Specjalna tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego |
VQ494 | Zawężone tolerancje bicia promieniowego |
VQ495
| CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej |
VQ506
| Zawężona tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego |
VQ507
| CL7C z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej |
VQ523
| CL7C z zawężoną tolerancją szerokości pierścienia wewnętrznego i z zawężonym lub przesuniętym zakresem tolerancji dla średnicy zewnętrznej |