Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Łożyska dopasowane w zespół w układzie zbieżnym (X)
  • mają linie obciążeń zbiegające się w kierunku osi łożyska (ilustr. 1)
  • mogą kompensować niewspółosiowość w ograniczonym zakresie
  • może przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach
  • są dostarczane w komplecie z pierścieniem pośrednim między pierścieniami zewnętrznymi
Łożyska dopasowane w zespół w układzie rozbieżnym (O)
  • mają linie obciążeń odchylające się w kierunku osi łożyska (ilustr. 2)
  • pozwalają na uzyskanie stosunkowo sztywnego łożyskowania
  • mogą przenosić momenty przechyłowe (wywrotne)
  • może przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach
  • są dostarczane w komplecie z pierścieniami pośrednimi umieszczanymi między pierścieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi łożysk
Łożyska dopasowane w zespół w układzie tandem
  • mają równoległe linie obciążeń (ilustr. 3)
  • dzielą obciążenia osiowe i promieniowe równomiernie
  • stosuje się w sytuacjach, gdzie nośność łożyska pojedynczego jest niewystarczająca
  • mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku; jeśli obciążenia osiowe działają w obu kierunkach, konieczne jest dodanie trzeciego łożyska i nastawienie go względem pary zamontowanej w układzie tandem
  • są dostarczane w komplecie z pierścieniami pośrednimi umieszczanymi między pierścieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi łożysk
Łożyska SKF Explorer
SKF stale rozszerza swój asortyment łożysk SKF Explorer. Oprócz dostępnych obecnie łożysk stożkowych SKF Explorer dopasowanych w zespoły (→ tablice produktowe), inne standardowe łożyska stożkowe SKF mogą być produkowane w klasie osiągów roboczych SKF Explorer na specjalne zamówienie. Tego rodzaju łożyska stożkowe klasy SKF Explorer są identyfikowane za pomocą przyrostka PEX w oznaczeniu.
Koszyki

Łożyska stożkowe SKF dopasowane w zespoły są wyposażone w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 1. Standardowy koszyk tłoczony stalowy nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska. Jeżeli potrzebne jest łożysko z koszykiem innym niż standardowy, należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Informacje na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały Koszyki i Materiały na koszyki.

SKF logo