Obciążenia
Obciążenie minimalne
Więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne |
Frm = 0,02 C
Except for SKF Explorer bearings:
Frm = 0,017 C Wykonaj obliczenia |
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
Więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska | Układ zbieżny (X) lub rozbieżny (O)
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa Układ tandem1) Fa/Fr ≤ e → P = Fr Fa/Fr > e → P = 0,4 Fr + Y Fa |
Wykonaj obliczenia | |
Równoważne obciążenie statyczne łożyska
Więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska. | Układ zbieżny (X) lub rozbieżny (O)
P0 = Fr + Y0 Fa Układ tandem1) P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa |
1) W kwestii wyznaczania obciążenia osiowego Fa, patrz Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowanych pojedynczo lub parami w układzie tandem.
Symbole
C | nominalna nośność dynamiczna [kN] (→ tablice produktowe) |
e | współczynnik obliczeniowy (→ tablice produktowe) |
Fa | obciążenie osiowe [kN] |
Fr | obciążenie promieniowe [kN] |
Frm | minimalne obciążenie promieniowe [kN] |
P | równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN] |
P0
| równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN] |
Y, Y0, Y1, Y2 | współczynniki obliczeniowe (→ tablice produktowe) |