Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk


Metric bearingsInch bearings
Dimension
standards

Wymiary główne:
ISO 355

Łożyska z przedrostkiem J w oznaczeniu:
Norma ANSI/ABMA 19.1

Wymiary główne:
Norma AFBMA 19
(ANSI B3.19)
Norma ANSI/ABMA 19.2 zastąpiła normę wskazaną wyżej, lecz nie uwzględniono w niej kwestii wymiarów.

Tolerances
Więcej informacji
na ten temat
→ Tolerancje
  • Klasa tolerancji Normalna
  • zawężona tolerancja geometryczna w przypadku łożysk z przyrostkiem CL7C w oznaczeniu
Łożyska z przedrostkiem J w oznaczeniu:
Norma ANSI/ABMA 19.1

Sprawdź dostępność łożysk z zawężoną tolerancją szerokości do klasy tolerancji 6 X (przyrostek CLN w oznaczeniu) lub P5
Wartości:
ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)
Sprawdź dostępność łożysk w klasie dokładności CL3, CL0 lub łożysk o zawężonej tolerancji szerokości
Wartości: norma ANSI/ABMA 19.2 (tabela 4)

Odbiegające od normy tolerancje szerokości dla podzespołów wewnętrznych i zewnętrznych są identyfikowane za pomocą przyrostka w oznaczeniu (tabela 5).
Pierścienie wewnętrzne ze złożeniem koszyka z wałeczkami (podzespoły wewnętrzne) oraz pierścienie zewnętrzne (podzespoły zewnętrzne) o tym samym oznaczeniu podstawowym można stosować zamiennie. Zamiana podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych nie skutkuje przekroczeniem tolerancji szerokości całkowitej T łożyska.
Internal clearance
Więcej informacji
na ten temat
→ Luz wewnętrzny łożyska
Uzyskiwany po montażu, zależy od nastawienia względem drugiego łożyska.
Preload
Więcej informacji
na ten temat
→ Napięcie wstępne łożyska
Uzyskiwane po montażu, zależy od nastawienia względem drugiego łożyska.
Permissible
misalignment

Łożyska SKF Explorer:
≈ 2 do 4 minut kątowych

Do zastosowań, w których nie sposób uniknąć niewspółosiowości, SKF nie zaleca łożysk o konstrukcji standardowej.


Dopuszczalna niewspółosiowość kątowa między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym jest zależna od wielkości i konstrukcji wewnętrznej łożyska, roboczego luzu wewnętrznego promieniowego oraz sił i momentów działających na łożysko. W związku z powyższym podane wartości mają charakter jedynie orientacyjny. Jakakolwiek niewspółosiowość zwiększa poziom hałasu generowanego przez łożysko i zmniejsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

SKF logo