Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kwestie konstrukcyjne

Łożyska stożkowe jednorzędowe muszą być stosowane albo w połączeniu z drugim łożyskiem (ilustr. 1), albo jako para łożysk dopasowanych w zespół (Łożyska stożkowe dopasowane w zespoły). Łożyska muszą być nastawiane względem siebie w sposób zapewniający uzyskanie wymaganego luzu lub napięcia wstępnego (→ Napięcie wstępne łożyska).
Gdy luz roboczy łożyskowania jest zbyt duży, nie jest możliwe pełne wykorzystanie nośności obu łożysk. Nadmierne napięcie wstępne zwiększa tarcie, co przekłada się na wzrost ilości ciepła wytwarzanego wskutek tarcia i pogorszenie trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Procedura nastawiania

Przy nastawianiu łożysk stożkowych względem siebie należy obracać je w taki sposób, aby wałeczki przyjmowały swoją prawidłową pozycję, tzn. powierzchnia czołowa wałeczka po stronie większej średnicy musi stykać się z obrzeżem prowadzącym.

Pasowania dla łożysk calowych

W przeciwieństwie do łożysk metrycznych, których wymiary są tolerowane na minus, łożyska o wymiarach calowych są wykonywane z odchyłkami dodatnimi (tabela 1). Z tego względu nie znajdują tu zastosowania odchyłki średnic wału i oprawy dla łożysk o wymiarach metrycznych.
tabeli 2 oraz tabeli 3 podano pasowania na wale i w oprawie odpowiednie dla łożysk stożkowych o wymiarach calowych. Pasowania te obowiązują w odniesieniu do łożysk w klasie tolerancji Normalnej wykorzystywanych w typowych zastosowaniach.
SKF logo