Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wymiary

Wymiary łożysk oczkowych SKF typu stal po stali, oprócz wymiarów łożysk oczkowych serii SIR, SIJ i SCF oraz łożysk oczkowych typu stal po brązie są zgodne z ISO 12240-4.
Wymiary łożysk oczkowych serii SIQG zostały znormalizowane w związku z wymiarami zabudowy normalnych cylindrów hydraulicznych 160 bar przez CETOP1) RP 88 H i są zgodne z ISO 6982:1992. Łożyska oczkowe serii SIJ są przede wszystkim przeznaczone do stosowania z serią 160 bar kompaktowych cylindrów hydraulicznych zgodnie z ISO 6020-2:1991, zaś ich wymiary odpowiadają wymaganiom ISO 8133:1991.
Łożyska oczkowe serii SIKAC .. M identyfikowane za pomocą przyrostka /VZ019 w oznaczeniu mają gwint, który nie jest zgodny z normą ISO, ale odpowiada wymaganiom ISO 8139:1991 i CETOP Zalecenie RP 103 P.
  1. 1)CETOP = Comité Européen des Transmissions Oleohydraulique et Pneumatiques (Europejski Komitet do Spraw Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych)