Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Super-precyzyjne łożyska walcowe osiowo-promieniowe serii NRT

Łożysko NRT

Super-precyzyjne łożyska walcowe osiowo-promieniowe SKF (serii NRT) są odpowiednie do łożyskowań, na które jednocześnie działają obciążenia promieniowe i osiowe oraz obciążenie momentem.

Łożyska te doskonale nadają się do takich zastosowań jak stoły obrotowe i głowice podziałowe frezarek i wiertarek. Konstrukcja wewnętrzna tych łożysk – w połączeniu z rygorystycznymi tolerancjami procesów produkcji – sprawia, że w ich przypadku bicie promieniowe jest korzystniejsze niż odpowiadające klasie tolerancji P4, a bicie osiowe jest bliskie właściwym tej klasie wielkościom.


Super-precyzyjne łożysko walcowe osiowo-promieniowe SKF składa się z dwóch złożeń wzdłużnych wałeczków z koszykiem oraz promieniowego zestawu wałeczków bez koszyka; pierścienia wewnętrznego o przekroju w kształcie litery L z dwoma bieżniami; swobodnego pierścienia bocznego; pierścienia zewnętrznego.

Standardowe łożysko (bez przyrostka w oznaczeniu) nie zawiera środka smarnego, w związku z czym musi zostać odpowiednio nasmarowane – smarem plastycznym lub olejem, poprzez otwory smarowe w  pierścieniach łożyska.

Łożyska fabrycznie nasmarowane wstępnie (z przyrostkiem G w oznaczeniu) zawierają smar plastyczny, który zapewnia prawidłowe smarowanie przy wysokich i niskich prędkościach obrotowych.


Asortyment łożysk serii NRT obejmuje łożyska na wały o średnicy w zakresie od 80 do 850 mm.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale poświęconym powiązanym produktom:
SKF logo