Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dłuższy okres eksploatacji łożysk dzięki stali NitroMax

Łożysko super-precyzyjne ze stali NitroMax

Z myślą o wydłużeniu okresu eksploatacji łożysk i ograniczeniu kosztów związanych z przestojami, firma SKF opracowała najwyższej jakości stal wysokoazotową.

NitroMax to stal nierdzewna nowej generacji o nadzwyczajnej odporności na korozję, zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej oraz wysokiej odporności na uderzenia. Ta niezwykle czysta stal o wysokiej zawartości azotu przyczynia się do zwiększenia trwałości łożysk w korzystnych warunkach smarowania (z pełnym filmem smarnym). Istotniejszy jest jednak fakt, iż pozwala ona wydłużyć okres eksploatacji łożysk w krytycznych warunkach smarowania (z cienkim filmem smarnym).

Super-precyzyjne łożyska kulkowe skośne SKF ze stali NitroMax są standardowo wyposażone w ceramiczne elementy toczne (wykonane z azotku krzemu klasy łożyskowej).

Do właściwości i zalet ceramicznych elementów tocznych należą:

• Niewielka gęstość

• Niski współczynnik tarcia

• Duża twardość i wysoki współczynnik sprężystości

• Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.

 

Właściwości pierścieni ze stali NitroMax i ceramicznych elementów tocznych przyczyniają się do znaczącej poprawy osiągów łożysk, co przekłada się na wielokrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami hybrydowymi.

Standardowe łożyska ze stali NitroMax mają wbudowane uszczelnienia z obu stron i są wypełnione wysokiej jakości smarem plastycznym. Uszczelnienia bezstykowe praktycznie eliminują problem, jakim jest przedwczesna awaria łożyska wskutek przedostania się zanieczyszczeń do jego wnętrza.

Ponadto konstrukcja bezstykowego uszczelnienia sprawia, że smar jest skutecznie utrzymywany w łożysku, bez konieczności zmniejszenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.

W normalnych warunkach eksploatacji uszczelnione super-precyzyjne łożyska hybrydowe ze stali NitroMax nie wymagają dosmarowywania.

Dostępne są również łożyska nieuszczelnione.

Stal NitroMax charakteryzuje się również bardzo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Z tego względu łożyska wykonane ze stali NitroMax lepiej utrzymują napięcie wstępne podczas pracy, nawet przy wysokich prędkościach obrotowych, a to oznacza mniejszą ilość wydzielanego ciepła i większą trwałość eksploatacyjną smaru.

Udoskonalone osiągi łożysk ze stali NitroMax przekładają się na wydłużenie okresów międzyprzeglądowych łożysk i zwiększenie czasu sprawności maszyn. Rezultat: Stosowanie łożysk wykonanych ze stali NitroMax przyczynia się do obniżenia ponoszonych kosztów utrzymania maszyn.


Więcej informacji na temat stali NitroMax, patrz: Materiały na elementy toczne i pierścienie łożysk.

SKF logo