Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja łożyskowania

Łożyskowania wykorzystujące super-precyzyjne łożyska kulkowe skośne mogą być określone jako pojedyncze łożyska lub zespoły łożysk.

Przykład dostępnych opcji podczas zamawiania łożysk dla łożyskowania składającego się z trzech łożysk przedstawiono w tabeli 1.

SKF logo