Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska pojedyncze i zespoły łożysk

Łożyska pojedyncze

Pojedyncze superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne są dostępne jako łożyska samodzielne lub jako łożyska do uniwersalnej zabudowy. Przy składaniu zamówienia na łożyska pojedyncze należy określić liczbę potrzebnych pojedynczych łożysk.
Łożyska samodzielne
Łożyska samodzielne są przeznaczone do układów, w których na każdej pozycji zastosowane zostaje tylko jedno łożysko. Choć zakres tolerancji szerokości pierścieni łożysk pojedynczych jest bardzo wąski, łożyska te nie nadają się do zamontowania bezpośrednio obok siebie.
Pojedyncze łożyska do uniwersalnej zabudowy

Łożyska do uniwersalnej zabudowy produkuje się w taki sposób, aby przy montażu w przypadkowej kolejności – lecz w bezpośrednim sąsiedztwie – uzyskiwać napięcie wstępne należące do określonego zakresu i równomierny rozkład obciążenia bez użycia podkładek lub podobnych elementów.

Pojedyncze łożyska do uniwersalnej zabudowy są dostępne w trzech wersjach zróżnicowanych pod względem klasy napięcia wstępnego. Identyfikuje się je za pomocą przyrostka G w oznaczeniu.

Zespoły łożysk

Zespoły superprecyzyjnych łożysk kulkowych skośnych są dostępne jako zespoły dopasowanych łożysk lub jako zespoły łożysk do uniwersalnej zabudowy. Przy składaniu zamówienia na zespoły łożysk należy określić liczbę potrzebnych zespołów (liczba poszczególnych łożysk w zespole jest już wskazana w oznaczeniu zespołu).
Zespoły dopasowanych łożysk

Łożyska mogą być dostarczane w postaci kompletnych zespołów składających się z dwóch, trzech albo większej liczby łożysk. Łożyska dopasowuje się w produkcji, dzięki czemu po zamontowaniu bezpośrednio obok siebie i w odpowiedniej kolejności napięcie wstępne należące do określonego zakresu i równomierny rozkład obciążenia uzyskuje się bez użycia podkładek lub podobnych elementów.

Średnicę otworu i średnice zewnętrzne łożysk w zespole dopasowuje się w taki sposób, aby wykorzystana została maksymalnie jedna trzecia dozwolonego zakresu tolerancji średnicy, co przekłada się na rozkład obciążenia lepszy niż w przypadku pojedynczych łożysk do uniwersalnej zabudowy.

Zespoły dopasowanych łożysk są dostępne w wersjach zróżnicowanych pod względem klasy napięcia wstępnego.

Zespoły łożysk do uniwersalnej zabudowy

Łożyska w takich zespołach można montować w dowolnej kolejności, co przekłada się na możliwość tworzenia dowolnych łożyskowań. Średnicę otworu i średnice zewnętrzne zespołu łożysk do uniwersalnej zabudowy dopasowuje się w taki sposób, aby wykorzystana została maksymalnie jedna trzecia dozwolonego zakresu tolerancji średnicy, co przekłada się na rozkład obciążenia lepszy niż w przypadku pojedynczych łożysk do uniwersalnej zabudowy.

Zespoły łożysk do uniwersalnej zabudowy są dostępne w wersjach zróżnicowanych pod względem napięcia wstępnego.

Podobnie jak pojedyncze łożyska do uniwersalnej zabudowy, zespoły łożysk do uniwersalnej zabudowy identyfikuje się za pomocą przyrostka G w oznaczeniu, przy czym pozycja litery G w oznaczeniu jest inna.

Nie są dostępne zespoły łożysk do uniwersalnej zabudowy serii S70 .. W.

SKF logo