Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Napinanie wstępne poprzez przemieszczenie osiowe

W przypadku obrabiarek/centrów obróbczych, frezarek, tokarek i wiertarek kluczowymi parametrami są sztywność oraz precyzyjne prowadzenie osiowe, zwłaszcza przy występowaniu zmiennych obciążeń osiowych. Dla tych zastosowań napięcie wstępne w łożyskach uzyskuje się zazwyczaj poprzez dopasowanie względem siebie pierścieni łożysk w kierunku osiowym.

Ta metoda napinania wstępnego zapewnia znaczne korzyści związane ze sztywnością systemu. Jednakże w zależności od konstrukcji wewnętrznej łożyska i materiału kulek, napięcie wstępne znacznie się zwiększa w wyniku sił odśrodkowych.

Łożyska do uniwersalnej zabudowy lub zespoły łożysk dopasowanych produkowane są według dokładnych specyfikacji, tak aby przy prawidłowym montażu uzyskać określone przemieszczenie osiowe i prawidłowe wartości napięcia wstępnego (rys. 1).

W przypadku łożysk pojedynczych należy zastosować precyzyjnie dobrane pierścienie dystansowe.

SKF logo