Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Napinanie wstępne ze stałą siłą

W zastosowaniach wymagających dokładności i dużych prędkości ważne jest jednolite napięcie wstępne. Aby utrzymać właściwe napięcie wstępne, pomiędzy pierścieniem zewnętrznym łożyska a występem oporowym oprawy zwykle umieszcza się skalibrowane sprężyny liniowe (ilustr. 1). Dzięki zastosowaniu sprężyn zachowanie kinematyczne łożyska w normalnych warunkach roboczych nie wpłynie na napięcie wstępne. Należy jednak pamiętać, że układ łożysk napięty za pomocą sprężyn ma mniejszą sztywność niż układ napięty z wykorzystaniem przemieszczenia osiowego. Metoda generowania napięcia wstępnego za pomocą sprężyn jest standardowo stosowana do wrzecion szlifierek do otworów.

Wartości wytyczne dla większości łożyskowań napinanych wstępnie za pomocą sprężyn podano w tabeli 1. Wartości dotyczą łożysk o konstrukcji CE i ACE. W przypadku łożysk w układzie tandem, wartości należy przemnożyć przez współczynnik równy liczbie łożysk o napięciu wstępnym uzyskanym za pomocą sprężyn. Siły napięcia wstępnego uzyskane za pomocą sprężyn stanowią kompromis pomiędzy minimalną różnicą kąta działania na bieżniach pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego a sztywnością osiową przy dużych prędkościach obrotowych. Większe napięcia wstępne prowadzą do wyższych temperatur pracy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się ze specjalistą SKF ds. technicznych.

SKF logo