Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska wysokoobrotowe konstrukcji B

Łożyska konstrukcji B (ilustr. 1) są przeznaczone do pracy przy wysokich prędkościach i najlepiej nadają się do zastosowań przy mniejszych obciążeniach i niższych temperaturach roboczych. W porównaniu do łożysk konstrukcji E i D, łożyska konstrukcji B są wyposażone w maksymalną liczbę bardzo małych kulek. Mniejsze i lżejsze kulki redukują siły odśrodkowe działające na bieżnię pierścienia zewnętrznego, a tym samym naprężenia na powierzchni styku z elementami tocznymi. Ponieważ mniejsze kulki wymagają mniej miejsca, pierścienie łożyska charakteryzują się większą wysokością przekroju poprzecznego, dzięki czemu są mniej podatne na odkształcenia powodowane przez nierówności gniazda łożyska na wale lub w oprawie.

Zastosowania

Typowe zastosowania dla łożysk serii 719 .. B i 70 .. B:
  • elektrowrzeciona (ilustr. 2)
  • maszyny do cięcia metalu (ilustr. 2)
  • maszyny do obróbki drewna
  • frezarki
  • centra obróbcze
SKF logo