Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska wysokoobrotowe o konstrukcji W

Łożyska o konstrukcji W (ilustr. 1) wykazują mniejszą styczność kulek oraz zawierają maksymalną liczbę kulek, które są mniejsze niż w przypadku konstrukcji D. Tym samym mogą pracować z większymi prędkościami, ale cechują się zdolnością do przenoszenia obciążeń mniejszą niż w przypadku konstrukcji D.
Łożyska o konstrukcji W są dostępne wyłącznie jako łożyska kulkowe skośne hybrydowe (z kulkami wykonanymi z azotku krzemu klasy łożyskowej), uszczelnione i nasmarowane na cały okres eksploatacji, o kącie działania 18°. Nowa konstrukcja koszyka wykazuje bardzo dużą stabilność przy niskich i umiarkowanych obrotach, co przekłada się na obniżone poziomy hałasu i drgań. Łożyska te są dostępne jako łożyska pojedyncze do uniwersalnej zabudowy oraz jako zespoły dwóch łożysk dopasowanych w układzie rozbieżnym lub tandem (→ Konstrukcja łożyskowania).

Zastosowania

Do typowych zastosowań łożysk serii S70 .. W należą maszyny produkcyjne o umiarkowanej i dużej przepustowości, takie jak:
  • obrabiarki do drewna (ilustr. 2),
  • obrabiarki przenośnikowe,
  • niewielkie centra obróbcze,
  • ostrzarki narzędziowe.
SKF logo