Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska można obliczyć w następujący sposób:

Dla pojedynczych łożysk oraz dla zespołów łożysk w układzie tandem

Przeprowadź obliczenia

Dla par łożysk w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X)

Przeprowadź obliczenia

Wartości współczynników e, X2, Y1 i Y2 są zależne od kąta działania łożyska i są podane dla:
  • pojedyncze łożyska oraz dla zespoły łożysk w układzie tandem (tabela 1)
  • pary łożysk w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X) (tabela 2)

Dla łożysk o kącie działania 15° współczynniki e, Y1 oraz Y2 zależą od stosunku f0 Fa/C0

gdzie


P=równoważne obciążenie dynamiczne zespołu łożysk [kN]
Fr=obciążenie promieniowe działające na zespół łożysk [kN]
Fa=obciążenie osiowe działające na zespół łożysk [kN]
f0=współczynnik obliczeniowy (→ product table)
C0=nominalna nośność statyczna [kN] (→ tabela produktów)

SKF logo