Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Równoważne obciążenia łożyska

Przy wyznaczaniu wartości równoważnego obciążenia w przypadku łożysk kulkowych skośnych obciążonych napięciem wstępnym konieczne jest uwzględnienie tego ostatniego parametru. W zależności od warunków eksploatacji wymaganą składową osiową Fa obciążenia pary łożysk w układzie rozbieżnym lub zbieżnym można wyznaczyć w przybliżeniu za pomocą poniższych równań.

W przypadku par łożysk obciążonych promieniowo i pasowanych z wciskiem

W przypadku par łożysk obciążonych promieniowo z napięciem wstępnym uzyskanym za pomocą sprężyn

W przypadku łożysk obciążonych osiowo i pasowanych z wciskiem

W przypadku par łożysk obciążonych osiowo z napięciem wstępnym uzyskanym za pomocą sprężyn

gdzie


Fa=składowa osiowa obciążenia łożyska [N]
Gm=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

Gsprings=napięcie wstępne zadane przez sprężyny [N] (w przypadku zastosowań we wrzecionach pierścienie łożysk poddawane napięciu wstępnemu muszą móc swobodnie przemieszczać się osiowo)
Ka=zewnętrzna siła osiowa działająca na zespół łożysk [N]

SKF logo