Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe skośne

SKF produkuje superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne przeznaczone na wały o średnicy od 6 do 360 mm. Ponieważ poszczególne zastosowania różnią się pod względem wymagań, asortyment superprecyzyjnych łożysk kulkowych skośnych SKF obejmuje cztery serie wymiarowe ISO i różne warianty wykonania. Szeroki wybór odmian konstrukcyjnych i wariantów pozwala na zastosowanie ich w praktycznie każdej obrabiarce, a także tam, gdzie wymagane są łożyska precyzyjne.

SKF może dostarczyć superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne o zróżnicowanych cechach konstrukcyjnych:


Asortyment superprecyzyjnych łożysk kulkowych skośnych przedstawiono w tabeli 1.
SKF logo