Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność zespołów łożysk

Wartości nośności znamionowej (C, C0) oraz granicznego obciążenia zmęczeniowego (Pu) podane w tabeli produktowej odnoszą się do pojedynczych łożysk. Aby uzyskać wielkość dla zespołu łożysk, odpowiednie wartości dotyczące pojedynczych łożysk należy pomnożyć przez współczynnik podany w tabeli 1.
SKF logo