Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne superprecyzyjne do napędów śrubowych – zespoły kasetowe z oprawą kołnierzową

DrukujWyeksportuj jako PDF
  • (wszystko)
    Średnica otworu:
    Dokładna wartość :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Wysokość:
    Dokładna wartość :
     ≤ H ≤ 
    H =
    Wysokość całkowita:
    Dokładna wartość :
     ≤ A ≤ 
    A =
Wymiary główneNośności znamionoweGraniczne obciążenie zmęczeniowePrędkości osiągalneOznaczenie
   dynamicznastatyczna Klasa A napięcia wstępnegoKlasa B napięcia wstępnego 
dHACC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
45
165
66
45
134
4.9
5040
2520
FBSA 209/DF
35
130
52
36.5
98
3.65
5600
2800
FBSA 207/DF
45
165
66
45
134
4.9
5040
2520
FBSA 209/DB
35
130
52
36.5
98
3.65
5600
2800
FBSA 207/DB
25
120
52
22.4
52
1.93
7200
3600
FBSA 205/DB
40
165
106
69.3
224
8.3
3150
1575
FBSA 208/QFC
40
165
106
69.3
224
8.3
3150
1575
FBSA 208/QBC
45
165
106
73.4
268
9.8
3150
1575
FBSA 209/QBC
50
165
106
75.8
292
10.8
3000
1500
FBSA 210/QBC
20
90
77
35.9
98
3.6
4750
2375
FBSA 204/QBC
50
165
106
75.8
292
10.8
3000
1500
FBSA 210/QFC
60
185
114
113
432
16
2500
1250
FBSA 212 A/QBC
25
120
52
22.4
52
1.93
7200
3600
FBSA 205/DF
45
165
106
73.4
268
9.8
3150
1575
FBSA 209/QFC
25
120
82
36.5
104
3.86
4500
2250
FBSA 205/QFC
30
120
52
28.5
71
2.65
6400
3200
FBSA 206/DB
40
165
66
42.5
112
4.15
5040
2520
FBSA 208/DF
50
165
66
46.5
146
5.4
4800
2400
FBSA 210/DF
25
120
82
36.5
104
3.86
4500
2250
FBSA 205/QBC
30
120
52
28.5
71
2.65
6400
3200
FBSA 206/DF
60
185
114
113
432
16
2500
1250
FBSA 212 A/QFC
40
165
66
42.5
112
4.15
5040
2520
FBSA 208/DB
50
165
66
46.5
146
5.4
4800
2400
FBSA 210/DB
20
90
47
22
49
1.8
7600
3800
FBSA 204/DB
30
120
84
46.5
142
5.3
4000
2000
FBSA 206/QBC
20
90
77
35.9
98
3.6
4750
2375
FBSA 204/QFC
30
120
84
46.5
142
5.3
4000
2000
FBSA 206/QFC
30
120
86
46.5
142
5.3
4000
2000
FBSA 206 A/QFC
50
165
106
75.8
292
10.8
3000
1500
FBSA 210 A/QBC
40
165
106
69.3
224
8.3
3150
1575
FBSA 208 A/QBC
30
120
86
46.5
142
5.3
4000
2000
FBSA 206 A/QBC
50
165
106
75.8
292
10.8
3000
1500
FBSA 210 A/QFC
40
165
106
69.3
224
8.3
3150
1575
FBSA 208 A/QFC
35
130
86
59.5
196
7.3
3500
1750
FBSA 207/QBC
20
90
47
22
49
1.8
7600
3800
FBSA 204/DF
35
130
86
59.5
196
7.3
3500
1750
FBSA 207/QFC

SKF logo