Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkości osiągalne

Osiągalne prędkości podane w tabelach produktowych są wartościami wytycznymi, obowiązującymi jedynie w określonych warunkach. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Prędkości osiągalne.

Łożyska jednokierunkowe

Wartości podane dla smarowania olejowego dotyczą smarowania olejowo-powietrznego, i w razie stosowana innych metod smarowania olejowego muszą być odpowiednio redukowane.

Wielkości podane dla smarowania smarem plastycznym są wartościami maksymalnymi, które można uzyskiwać w przypadku łożysk uszczelnionych lub łożysk otwartych napełnionych w odpowiednim stopniu właściwym, wysokiej jakości smarem o miękkiej konsystencji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Zamontowanie bezpośrednio obok siebie zespołów łożysk z dwoma łożyskami lub większą ich liczbą wiąże się z koniecznością zmniejszenia poziomów osiągalnej prędkości podanych w tablicy produktowej. W takich przypadkach wartości maksymalne prędkości obrotowej można wyznaczać poprzez mnożenie wartości wytycznej podanej w tablicy produktowej przez współczynnik redukcyjny (→ tabela 1) zależny od napięcia wstępnego i liczby łożysk w zespole.

Łożyska dwukierunkowe

Osiągalne prędkości podane w tablicy produktowej zależą od typu uszczelnienia oraz podlegają następującym ograniczeniom:
  • w przypadku łożysk z uszczelnieniami stykowymi (z przyrostkiem -2RSH w oznaczeniu) – przez dopuszczalną prędkość poślizgu wargi uszczelniającej
  • w przypadku łożysk z uszczelnieniami bezstykowymi (z przyrostkiem -2RSL w oznaczeniu) – przez prędkości dozwolone dla smarowania smarem plastycznym

Zespoły kasetowe

Osiągalne prędkości podane w tablicy produktowej dla zespołów kasetowych dotyczą zamontowanych zespołów nasmarowanych smarem plastycznym.
SKF logo