Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska używane w charakterze łożysk swobodnych

Jeżeli różnice temperatur pomiędzy napędem śrubowym i łożem maszyny wymagają zastosowania łożyska swobodnego, należy zastosować np. łożyska igiełkowe. W tym przypadku tylko ciężar napędu śrubowego obciąża łożysko. Dodatkowe informacje odnośnie łożysk igiełkowych dostępne są w rozdziale Łożyska igiełkowe.
SKF logo